Elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO™ serie D218

Le elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO serie D218 uniscono le tradizionali caratteristiche di forza e affidabilità a soluzioni di costruzione che le rendono particolarmente adatte per il controllo di liquidi aggressivi e/o non contaminabili. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni miniaturizzate o silenziose con un attuatore di blocco. La gamma di funzionalità diversificate rende particolarmente versatili queste valvole per applicazioni nei settori alimentare, biotecnologico, chimico/farmaceutico e fisiologico/medicale.

Specifiche

Materiale corpoPEI (polieterimmide)
Azionamento valvoleSolenoide - Ad azionamento diretto
Funzione2 vie - 2/2 normalmente aperta
Tubo/Dimensione raccordoPorta portagomma
Tipo di raccordo
Massima pressione ammissibile (PS)12 bar
Temperatura del fluido-10 °C +100 °C
Viscosità massima5° E (~37 cStokes o mm2/s)
GuarnizioneEPDM o VMQ o FPM