Elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO™ serie D332

Le elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO serie D332 uniscono le tradizionali caratteristiche di forza e affidabilità a soluzioni di costruzione che le rendono particolarmente adatte per il controllo di liquidi aggressivi e/o non contaminabili. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni miniaturizzate o silenziose con un attuatore di blocco. La gamma di funzionalità diversificate rende particolarmente versatili queste valvole per applicazioni nei settori alimentare, biotecnologico, chimico/farmaceutico e fisiologico/medicale.

Specifiche

Materiale corpoPPS (polisolfuro di fenilene)
Azionamento valvoleSolenoide - Ad azionamento diretto
Funzione3/2 normalmente chiusa
Tubo/Dimensione raccordo1/2 "
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)2 bar
Temperatura del fluido-10 °C +90 °C
Viscosità massima5° E (~37 cStokes o mm2/s)
GuarnizioneFPM