Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie F210

La serie ASCO F210 è progettata per garantire una lunga vita utile nella gestione dell'aria lubrificata. ASCO F210 è adatto per il funzionamento della strumentazione a 3-30 psi (0,2-2,0 bar). I membri di tenuta unici isolano la pressione dell'aria pilota dal fluido delle tubature principali. Le variazioni di pressione dell'aria pilota non influenzano il funzionamento delle valvole. Le valvole sono ideali per applicazioni come l’imbottigliamento.

Specifiche

Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse; 2 vie - 2/2 normalmente aperte
Attuazione della valvolaPneumatico - A comando pneumatico
Materiale del corpoOttone
Dimensioni tubo/porta1/2"; 3/8"; 3/4";1"; 1 1/4"; 2"
Tipo di portaNPTF
MediaAria, gas neutri; olio leggero; acqua
Ambiente di esercizioInterni; Esterni