Elettrovalvole di arresto gas ASCO™ HV216

Le valvole ASCO Serie HV216 sono progettate per l'arresto del flusso di gas quando viene rilasciato il cavo che le tiene in posizione aperta. La valvola a 2 vie con corpo in alluminio soddisfa gli standard di sicurezza commerciali, industriali e istituzionali per cucine definiti dalla National Fire Protection Association. Sono ideali per applicazioni di blocco del gas a bassa pressione.

Specifiche

Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Azionamento valvolaElettrovalvola
MediaGas naturale
Dimensioni tubo/porta1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Materiale del corpoAlluminio
Tipo di portaNPTF
PortataDa 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 6,0 Cv a 14,0 Cv, oltre 14,0 Cv
Pressione max differenziale/max di esercizioVuoto 150 PSIG
Ambiente di esercizioInterni
Standard e normativeUL