PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvole di arresto gas ASCO™ HV226

ASCO Serie HV266 è una linea di valvole di arresto del gas servoassistite, appositamente progettate per il controllo di bruciatori a gas commerciali e industriali. Sono ideali per applicazioni ad alta pressione fino a 10,3 bar (150 psi).

Specifiche

Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Azionamento valvolaElettrovalvola
MediaGas naturale
Dimensioni tubo/porta1/2 ";3/4 ";1 "
Materiale del corpoAcciaio inossidabile
Tensione24 c.a., 110 c.a., 120 c.a., 230 c.a.
Tipo di portaNPTF
PortataDa 6,0 Cv a 14,0 Cv
Pressione max differenziale/max di esercizioVuoto 150 PSIG
Ambiente operativoInterno, esterno, pericoloso
Standard e normativeCSA, Tipo 9