PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Elettrovalvola ASCO™ serie HV285

L'elettrovalvola ASCO serie HV285 è a 2 vie, normalmente chiusa, con corpo in acciaio inossidabile NPT da 1 pollice, a bassa temperatura, per il controllo on-off del gas combustibile nei bruciatori di gas commerciali e industriali. La sede morbida resiliente ottiene un blocco a tenuta stagna, mentre un robusto design offre un funzionamento coerente ed affidabile.

Specifiche

Azionamento valvolaSolenoide
Materiale corpoAcciaio inossidabile
SupportiGas naturale
Dimensione tubo/raccordo1 "
Tipo di portaNPTF
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Tensione12 c.c., 24 c.c.
Pressione massima differenziale / massima di esercizioDa vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizioPericoloso, interni, esterni
Standard / NormativeCSA