PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvole di arresto gas ASCO™ Serie HV298

Le elettrovalvole ASCO Serie HV298 in acciaio inossidabile per basse temperature sono progettate per il controllo on-off del gas combustibile di bruciatori a gas commerciali e industriali in ambienti difficili. Il design a tenuta di picco offre un bassissimo consumo energetico. La realizzazione robusta offre funzionamento coerente ed affidabile e la sede morbida resiliente ottiene una tenuta stagna. Adatte per applicazioni quali riscaldatori di serbatoi, riscaldatori di linee, inceneritori e ciminiere.

Specifiche

Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Azionamento valvolaElettrovalvola
MediaGas naturale
Dimensioni tubo/porta1"
Materiale del corpoAcciaio inossidabile
Tensione12 c.c.; 24 c.c.
Tipo di portaNPTF
PortataDa 6,0 Cv a 14,0 Cv
Pressione max differenziale/max di esercizioVuoto 150 PSIG
Ambiente operativoInterno, esterno, pericoloso
Standard e normativeCSA