Specifiche
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiusa |
| Azionamento valvola | Solenoide |
| Supporti | Gas naturale |
| Dimensione tubo/raccordo | 1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 " |
| Materiale corpo | Ottone placcato in nichel |
| Tensione | 110 c.a.; 120 c.a.; 220 c.a.; 230 c.a. - 50, 60 |
| Tipo di porta | NPTF |
| Portata | Da 6,0 Cv a 14,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 1,0 Cv a 2,0 Cv |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | Da vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Interno, esterno, pericoloso |
| Standard e normative | CSA |