PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Batterie di microelettrovalvole ASCO™ serie K29684

Questo sistema ASCO è stato progettato assemblando gruppi di microelettrovalvole con ingresso comune e scarico convogliato, uscite singole e indipendenti M5 o G1/8 filettate.

Caratteristiche

  • Il sistema è stato progettato in modo da assemblare gruppi di microelettrovalvole con ingresso comune e scarico convogliato
  • Uscite singole e indipendenti M5 o G1/8 filettata.
  • Guarnizioni di tenuta per l'accoppiamento fornite con la valvola.
  • Per montare una valvola normalmente chiusa (N.C.) con una valvola normalmente aperta (N.A.) è necessario montare un invertitore tra le due valvole.
  • L'invertitore, che sostituisce la guarnizione standard, viene fornita separatamente. Per assemblare un gruppo composto da più valvole, fare riferimento agli esempi a tergo.
  • Per ottenere il funzionamento "a 4 vie" occorre accoppiare due valvole a 3 vie, una N.C. e una N.A., con in mezzo un invertitore: energizzare in parallelo le relative bobine.