PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Elettrovalvole ASCO™ serie L127 per applicazioni generali

Le valvole ASCO serie L127 per applicazioni generali sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni a controllo proporzionale o con blocco.

Specifiche

Materiale corpoOttone
Azionamento valvolaElettrovalvola - Servoassistita
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Dimensione tubo/raccordo1/4 "
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)16 bar
Temperatura del fluido-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosità massima5° E (~37 cStokes o mm2/s)
GuarnizioneNBR; FPM