PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Elettrovalvole ASCO™ serie L131 per applicazioni generali

Le valvole ASCO serie L131 per applicazioni generali sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni a controllo proporzionale o con blocco.

Specifiche

Materiale corpoPP (polipropilene) rinforzato con fibra di vetro
Azionamento valvolaElettrovalvola - Servoassistita
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Dimensione tubo/raccordo3/4 "
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)10 bar
Temperatura del fluidoDa -10 °C a +80 °C
Viscosità massima5° E (~37 cStokes o mm2/s)
GuarnizioneFPM