PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Elettrovalvole per applicazioni generiche ASCO Serie L182-BIG

Le valvole per applicazioni generiche ASCO Serie L182-BIG sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Le valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con chiusura a scatto e di controllo proporzionale.

Specifiche

Materiale del corpoOttone
Attuazione della valvolaElettrovalvola - Servoassistita
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Dimensioni tubo/porta1 1/4"; 1 1/2"; 2"
Tipo di portaG ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)15 bar
Temperatura fluidi-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosità massima5° E (~37 cStokes o mm2/s)
TenutaNBR; FPM; EPDM