Specifiche
| Materiale del corpo | Ottone |
| Attuazione della valvola | Elettrovalvola - Ad azionamento diretto |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Dimensioni tubo/porta | 1/8 in. |
| Tipo di porta | G ISO228/1-G BSPP |
| Massima pressione ammissibile (PS) | 50 bar |
| Temperatura fluidi | -10 °C +140 °C (EPDM); 0 °C +130 °C (FPM) |
| Viscosità massima | |
| Tenuta | EPDM; FPM |