Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L256

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L256 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con controllo proporzionale e a scatto.

Specifiche

Materiale corpoOttone
Azionamento valvoleSolenoide - Ad azionamento diretto
Funzione2 vie - 2/2 normalmente aperte
Tubo/Dimensione raccordo1/4"
Tipo di portaG ISO228/1-G BSPP
Massime pressioni ammissibili (PS)40 bar
Temperatura del fluido-10 °C +170 °C (acciaio inossidabile); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosità massima5° E (~37 cStokes o mm2/s)
GuarnizioneAcciaio inossidabile; FPM