PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L282

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L282 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con controllo proporzionale e a scatto.

Specifiche

Materiale corpoOttone, acciaio inossidabile
Azionamento valvoleElettrovalvola - Servoassistita
Funzione2 vie - 2/2 normalmente aperte
Tubo/Dimensione raccordo3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP
Massime pressioni ammissibili (PS)20 bar
Temperatura del fluido-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosità massima5° E (~37 cStokes o mm2/s)
GuarnizioneNBR; FPM; EPDM