Specifiche
| Materiale corpo | Alluminio |
| Azionamento valvole | Solenoide - Ad azionamento diretto |
| Funzione | 3 vie - 3/2 universali, 3 vie - 3/2 normalmente aperte; 3 vie - 3/2 normalmente chiuse |
| Tubo/Dimensione raccordo | 3/8" |
| Tipo di raccordo | G ISO228/1-G BSPP |
| Massime pressioni ammissibili (PS) | 16 bar |
| Temperatura del fluido | -20 °C +130 °C |
| Viscosità massima | 5° E (~37 cStokes o mm2/s) |
| Guarnizione | FPM |