Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L672

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L672 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore a fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni bistabili e controllo proporzionale.

Specifiche

Materiale corpoOttone
Azionamento valvoleSolenoide - A comando diretto
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Tubo/Dimensione raccordo1/8"; M5
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP
Pressione ammissibile Max (PS)50 bar
Temperatura del fluido0 °C +130 °C
Viscosità massima5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Tenuta:FPM