Add images and videos to help customers visualize the product.
Specifiche
| Materiale corpo | Ottone |
| Azionamento valvole | Solenoide - A comando diretto |
| Funzione | 3 vie - 3/2 normalmente chiusa |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/8"; M5 |
| Tipo di raccordo | G ISO228/1-G BSPP |
| Pressione ammissibile Max (PS) | 50 bar |
| Temperatura del fluido | 0 °C +130 °C |
| Viscosità massima | 5° E (~37 cStokes o mm2/s) |
| Tenuta: | FPM |