Valvole di controllo direzionale Numatics™ Serie Mark 7

La serie Numatics Mark 7 è una linea di valvole pneumatiche multiuso progettata per applicazioni che fanno uso di cilindri pneumatici a piccolo cuscinetto. Le dimensioni compatte delle valvole e il sistema di manifold impilabile miniBLOK ne consentono l'installazione in spazi ridotti. Le resistenti valvole della serie Mark 7 incorporano la rinomata tecnologia di Numatics bobina e manicotto lappata per un funzionamento estremamente affidabile. Sono ideali per macchine con elevate velocità di ciclo nel settore automobilistico, sale presse e stampigliatura, dell'imbottigliamento e della produzione di pneumatici.

Specifiche

Azionamento valvolaElettrovalvola - Ad azionamento diretto
Tubo/Dimensione raccordo1/8"; 1/4"
Tipo di raccordoNPTF
Funzione4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3 - centro chiuso
Ambiente operativoInterni, esterni
MediaAria, gas inerte, vuoto