Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie P210

Le valvole ASCO Serie P210 sono valvole azionate pneumaticamente a 2 vie progettate per garantire una lunga vita in servizio nella movimentazione dell'aria lubrificata. Le variazioni della pressione dell'aria pilota non influiscono sul funzionamento delle valvole. La Serie P210 ASCO è idonea per l'uso con filtri dell'aria, gas inerte, acqua e olio leggero per qualsiasi applicazione medicale e di servizio generale.

Specifiche

Azionamento valvolePneumatico - A comando pneumatico
Materiale corpoOttone
MediaAria, gas inerte, olio leggero, acqua,
Tubo/Dimensione raccordo1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 2 "
Tipo di portaNPTF
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse, 2 vie - 2/2 normalmente aperte
PortataDa 6,0 Cv a 14,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 1,0 Cv a 2,0 Cv; da 0,5 Cv a 1,0 Cv, oltre 14,0 Cv
Pressione massima differenziale / massima di esercizioDa vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizioInterni, esterni