Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie P262
Specifiche
| Azionamento valvole | Pneumatico - A comando pneumatico |
| Materiale corpo | Ottone |
| Media | Aria, gas inerte, olio leggero, acqua |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/4 " |
| Tipo di porta | NPTF |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse, 2 vie - 2/2 normalmente aperte |
| Portata | Da 0,5 Cv a 1,0 Cv |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | Da vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Interni, esterni |