Specifiche
| Azionamento valvole | Ritenuta pneumatica |
| Materiale corpo | Ottone |
| Media | Aria, gas inerte, olio leggero, acqua |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/4 " |
| Tipo di porta | NPTF |
| Funzione | 3 vie - 3/2 universali |
| Portata | Da 0,1 Cv a 0,5 Cv |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | Da vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Interni, esterni |
| Standard / Normative | Classe I Div 1, Classe I Div 2, Tipo 4, Tipo 4X |