PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Elettrovalvole pinza-tubo ASCO™ Serie S225

Le valvole pinza-tubo SERIE ASCO S225 sono in grado di controllare qualsiasi fluido compatibile con il materiale dei tubi, proteggendo il fluido da qualsiasi contaminazione, comprese le variazioni di temperatura. Queste caratteristiche rendono questa valvola adatta per il controllo di un'ampia gamma di fluidi, inclusi quelli dei settori delle analisi, medicale e alimentare.

Specifiche

Materiale corpoPA (Poliammide)
Azionamento valvoleSolenoide - Ad azionamento diretto
Funzione2 vie - 2/2 normalmente aperta
Organo di pinzaggioPOM (copolimero acetale rinforzato)
Componenti interniAcciaio inox
Tubo guidaOttone nichelato chimicamente (Ni-P)