PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Elettrovalvole pinza-tubo ASCO™ Serie S307

Le valvole pinza-tubo SERIE ASCO S307 sono in grado di controllare qualsiasi fluido compatibile con il materiale dei tubi, proteggendo il fluido da qualsiasi contaminazione, comprese le variazioni di temperatura. Queste caratteristiche rendono questa valvola adatta per il controllo di un'ampia gamma di fluidi, inclusi quelli dei settori delle analisi, medicale e alimentare.

Specifiche

Materiale corpoAlluminio anodizzato
Azionamento valvoleSolenoide - Ad azionamento diretto
Funzione3/2 normalmente chiusa; 3/2 normalmente aperta
Organo di pinzaggioPOM (copolimero acetale rinforzato)
Componenti interniAcciaio inox
Tubo guidaAcciaio inox