Specifiche
| Attuazione della valvola | Elettrovalvola |
| Materiale del corpo | PA (Poliammide) |
| Media | Aria, gas inerti |
| Tipo di porta | Montaggio su piano di posa |
| Funzione | 3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 3 vie - 3/2 normalmente aperte |
| Portata | 0,012 Cv |
| Tensione | 12 V c.c., 24 V c.c. |
| Pressione di esercizio | 0 - 7 bar (0 - 101,5 psi) |
| Normative/Regolamenti | IP65 / IP51 |