Valvole a bilanciere (rocker) ASCO™ Serie 110

La Serie 110 di ASCO è una linea di elettrovalvole a bilanciere a separazione del fluido per l'uso con liquidi molto aggressivi in sistemi analitici e medicali.

Specifiche

FunzioneNC a 2 vie, NA a 2 vie, U a 3 vie
Materiale del corpoPA12
TenuteEPDM
MediaLiquidi o gas
PorteRaccordo da flessibile a tubo flessibile ID 1,5 mm
Dimensione passaggio1,5 mm (0,06 pollici)
Energia4/5 W
Tensioni standard12 V c.c., 24 V c.c.
Pressione di esercizioDa -0,7 a 2 bar (da -10 a 29 psi)
Ciclo di lavoro100%