PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

ASCO™ SU8262H038VDC24/DC

Codice:

Asco-SU8262H038VDC24/DC

190,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
1/4 X 9/32 2NC ST.ST.10.6/H W

Specifiche

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587-V
Coil ClassHT
Coil Number238512-006
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 2NC S.S. 10.6/H DC