PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

ASCO™ SV8262H188DC24/DC

Codice:

Asco-SV8262H188DC24/DC

231,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
1/4 X 7/32 2NC ST.ST.22.6/H W

Specifiche

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595
Coil ClassHB
Coil Number238912-106
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/32 2NC S.S. 22.6/H DC