Valvola di arresto gas ASCO™ Serie SV311
Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Media | Gas naturale |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/4 "; 3/8 "; 1/8 " |
| Tipo di porta | NPTF |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Tensione | 24 c.a., 110 c.a., 120 c.a., 220 c.a., 230 c.a. |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | 150-500 PSIG |
| Ambiente di esercizio | Interni, esterni |
| Standard / Normative | CSA, FM, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, UL |