Valvole di arresto olio ASCO™ Serie SV401
Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola |
| Materiale corpo | Ottone |
| Media | Olio combustibile |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/4 "; 3/8 " |
| Tipo di porta | NPTF |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Tensione | 24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | 150-500 PSIG |
| Ambiente di esercizio | Interni, esterni |
| Standard / Normative | CSA, FM, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3R, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, UL |