PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvole di controllo della portata ASCO™ Serie V022

Contatta lufficio commerciale
La Serie ASCO V022 include valvole di controllo della portata regolabili che offrono capacità superiore rispetto alla maggior parte delle costruzioni. Un disco caricato a molla consente un flusso libero in una direzione e un flusso regolabile nell'altra. Le valvole sono adatte per applicazioni automobilistiche, di sale presse, stampigliatura, imbottigliamento, raffinazione e produzione di pneumatici.

Specifiche

Dimensioni tubo/porta1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Ambiente di esercizioCorrosivo, Interni, Esterni, Pericoloso, Lavaggio