Microelettrovalvole ASCO™ Serie V162
Specifiche
| Materiale corpo | Ottone |
| Azionamento valvole | Solenoide - Ad azionamento diretto |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Tubo/Dimensione raccordo | |
| Tipo di porta | |
| Massime pressioni ammissibili (PS) | 16 bar |
| Temperatura del fluido | 0 °C +90 °C |
| Viscosità massima | 3°E (~22 cStoke o mm2/s) |
| Guarnizione | FPM |