Microelettrovalvole ASCO™ Serie V265

Le microelettrovalvole ASCO sono progettate per controllare una varietà di fluidi liquidi e gassosi non aggressivi. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre alle versioni a controllo proporzionale e di blocco.

Specifiche

Materiale corpoOttone
Azionamento valvoleSolenoide - Ad azionamento diretto
Funzione2 vie - 2/2 normalmente aperta
Tubo/Dimensione raccordo
Tipo di raccordo
Massime pressioni ammissibili (PS)16 bar
Temperatura del fluido0 °C +90 °C
Viscosità massima3°E (~22 cStoke o mm2/s)
GuarnizioneNBR