PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvola a pistone a comando esterno ASCO™ Serie X290

La serie X290 di ASCO comprende una valvola ad azionamento pneumatico composta da due operatori della serie 290 su un unico corpo con sei porte, per consentire sia l'alimentazione che il ritorno dei media, caratteristica che la rende ideale per applicazioni di controllo della temperatura come la fermentazione. Inoltre, la valvola ad azione diretta garantisce un arresto rigoroso in entrambe le direzioni, eliminando potenziali problemi di ostruzione dei media.

Specifiche

Attuazione della valvolaPneumatico - A comando pneumatico
Materiale del corpoOttone nichelato
MediaFluidi/Gas aggressivi, aria, gas neutri, carburante, acqua calda, olio leggero, ossigeno, vapore, acqua
Dimensioni tubo/porta3/4"
Tipo di portaG (ISO 6708)
FunzioneNC - Normalmente chiusa, ingresso di fluido sotto il disco
PortataDa 5,6 Cv, 4,8 Kv (Kv = m³/hr)
Ambiente di esercizioInterni, esterni