Valvola proporzionale per il controllo della pressione AVENTICS™ Serie 602

Le valvole AVENTICS Serie 602 sono valvole proporzionali prive di elettronica di controllo integrata. Disponibili in due versioni, "Bobina proporzionale" o "Pilotata", sono adatte a un'ampia gamma di applicazioni. L'avanzato design della membrana della versione "Pilotata → Regolatore a cupola" compensa le deviazioni di pressione, in particolare nelle applicazioni di Strech Blow Moulding. La versione con "Bobina proporzionale" può essere utilizzata in un anello di controllo aperto con un'unità di controllo oppure in un anello di controllo chiuso con un dispositivo di controllo e un sensore esterno. La configurazione modulare dei singoli componenti (valvola proporzionale, dispositivo di controllo, sensore) offre vantaggi in applicazioni speciali, ad esempio in ambienti con temperature elevate.

Specifiche

Funzione3/2 normalmente chiusa o 2/2 normalmente chiusa
Azionamento della valvolaBobina proporzionale o versione pilotata
Dimensione attacchi1/4", 1/2", 1" o 2"
Tipo di attaccoG ISO 228/1-G BSPP
Intervallo di pressioneFino a 42 bar
PortataDa 700 a 96.000 l/min
Fattore di portata a valvola completamente aperta:Da 0,6 a 12 m³/h
MaterialeAlluminio / Ottone / Acciaio inossidabile
TenutaFKM / NBR
Fluido:Aria compressa o gas inerti conformi alla norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura del fluido0…60 °C
Temperatura ambiente0…60 °C
Norme e regolamentiMarcatura CE / RoHS / IP65, ASME, CRN