PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvola di controllo proporzionale Sentronic TWIN AVENTICS™ Serie 615

La Sentronic TWIN AVENTICS Serie 615 è una valvola proporzionale a vie, per controllo della pressione, che regola accuratamente la pressione per controllare aria e gas inerte. La Serie 615 è specifica per il controllo di pressioni elevate fino a 80 bar (1160 psi) e garantisce un ingombro ridotto. Una caratteristica speciale della Sentronic TWIN Serie 615 è il software ATC, fornito per consentire una regolazione ottimale del comportamento del controllo proporzionale su PC e la visualizzazione dei segnali di taratura e feedback. Altre funzionalità sono la diagnostica delle valvole, l'impostazione dei parametri e la manutenzione.

Specifiche

Funzione3 vie - 3/2 normalmente chiuse o normalmente aperte
Attuazione della valvolaBobina proporzionale
Dimensione porta1/4”
Materiale del corpoAlluminio
Parti inertiAcciaio inox, ottone
TenutaFPM, NBR, TPS
Tensione24 V c.c.
MediaAria, gas inerti
Tipo di portaG ISO228/1-G BSPP, NPTF, su piano di posa
Standard e normativeCE, IP65