Valvola di controllo proporzionale AVENTICS™ Sentronic Serie 623

L'AVENTICS Sentronic Serie 623 è una valvola proporzionale a 3 vie, per controllo della pressione, che regola accuratamente la pressione per controllare aria, gas inerti (massimo 30 bar) e ossigeno (massimo 10 bar). Specifiche e progettazione della Serie 623 sono ideali per l'uso in applicazioni con taglio a laser o a fiamma. La Serie 623 offre una maggiore portata di scarico per un controllo dinamico elevato. Una caratteristica speciale della Serie 623 è il software, fornito per consentire una regolazione ottimale del comportamento del controllo proporzionale su PC e la visualizzazione dei segnali di taratura e feedback.

Specifiche

Funzione3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Attuazione della valvolaBobina proporzionale
Dimensione porta3/8" e 1/2"
Materiale del corpoOttone
Parti inertiAcciaio inox, ottone
TenutaFPM
Tensione24 V CC
FluidiAria, gas inerti (massimo 30 bar), ossigeno (massimo 10 bar)
Tipo di portaG ISO228/1-G BSPP
Normative/RegolamentiCE, UKCA, RoHs