PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Cilindri compatti stopper AVENTICS™ Serie CCI-SC

Cilindri pneumatici con asta rinforzata, caratterizzati da un'elevata resistenza agli urti e ai carichi radiali. Generalmente utilizzati nei nastri trasportatori e in altri macchinari speciali per consentire l'arresto dei carichi in modo fluido e sicuro, fino a un peso di 90 kg. Le dimensioni dei fori di montaggio sono compatibili con la norma ISO 21287.

Your selection:
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    32 mm
    50 mm
    10 bar
    1/8 NPT
    G 1/8
    elastic cushioning
    Axle pivot version
    Roller version
    non-rotating
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    double-acting with spring return, extended without pressure
    35 N
    82 N
    piston with magnet
    507 N
    1237 N
    309 N
    730 N
    1 - 10 di 108 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Settore
    Lunghezza corsa
    Dimensione cuscinetto
    Pressione di esercizio massima
    Disponibilità
    Collegamento aria compressa
    Ammortizzazione
    Caratteristiche del cilindro
    Funzione cilindro
    Serie cilindri
    Forza massima
    Pistone magnetico
    Forza di estensione del pistone
    Forza di ritrazione del pistone
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R452000627

    AVENTICS Cilindro compatto, Serie CCI-SC R452000627

    SettoreLunghezza corsaDimensione cuscinettoPressione di esercizio massimaDisponibilità
    Industria15 mm32 mm10 bar
    153,62 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R452000628

    AVENTICS Cilindro compatto, Serie CCI-SC R452000628

    SettoreLunghezza corsaDimensione cuscinettoPressione di esercizio massimaDisponibilità
    Industria15 mm32 mm10 bar
    181,56 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R452000629

    AVENTICS Cilindro compatto, Serie CCI-SC R452000629

    SettoreLunghezza corsaDimensione cuscinettoPressione di esercizio massimaDisponibilità
    Industria15 mm32 mm10 bar
    190,91 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R452000630

    AVENTICS Cilindro compatto, Serie CCI-SC R452000630

    SettoreLunghezza corsaDimensione cuscinettoPressione di esercizio massimaDisponibilità
    Industria20 mm32 mm10 bar
    156,17 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R452000631

    AVENTICS Cilindro compatto, Serie CCI-SC R452000631

    SettoreLunghezza corsaDimensione cuscinettoPressione di esercizio massimaDisponibilità
    Industria20 mm32 mm10 bar
    184,10 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R452000632

    AVENTICS Cilindro compatto, Serie CCI-SC R452000632

    SettoreLunghezza corsaDimensione cuscinettoPressione di esercizio massimaDisponibilità
    Industria20 mm32 mm10 bar
    193,42 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R452000633

    AVENTICS Cilindro compatto, Serie CCI-SC R452000633

    SettoreLunghezza corsaDimensione cuscinettoPressione di esercizio massimaDisponibilità
    Industria25 mm32 mm10 bar
    158,72 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R452000634

    AVENTICS Cilindro compatto, Serie CCI-SC R452000634

    SettoreLunghezza corsaDimensione cuscinettoPressione di esercizio massimaDisponibilità
    Industria25 mm32 mm10 bar
    186,67 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R452000635

    AVENTICS Cilindro compatto, Serie CCI-SC R452000635

    SettoreLunghezza corsaDimensione cuscinettoPressione di esercizio massimaDisponibilità
    Industria25 mm32 mm10 bar
    195,97 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R452000636

    AVENTICS Cilindro compatto, Serie CCI-SC R452000636

    SettoreLunghezza corsaDimensione cuscinettoPressione di esercizio massimaDisponibilità
    Industria20 mm50 mm10 bar
    228,91 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO