PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro compatto, Serie CCI-SC R452000634

Codice:

AVENTICS-R452000634

186,67 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CCI-SA-032-25-ST-NR

Specifiche

NormeBasato su ISO 21287
Ø pistone32 mm
Corsa25 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoA semplice effetto, asta estratta senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Particolarità dei cilindriPerno Esecuzione, con dispositivo antirotazione
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata309 N
Forza del pistone in uscita507 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Forza della molla max.35 N
Carico radiale dell'albero3720 N
Massimo. carico radiale ammissibile del cuscinetto F durante l'operazione di commutazione570 N
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Dimensione max. particella50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Asta pistoneAcciaio inox
Materiale coperchio anterioreAlluminio