Connettori multipolari AVENTICS™ serie CON-MP

Visualizza il catalogo
La serie CON-MP AVENTICS ha in dotazione connettori multipolari con connessione D-SUB per automontaggio.

Your selection:
    Plug
    Socket
    D-Sub
    25-pin
    44-pin
    24 V DC
    unshielded
    50 °C
    -5 °C
    Multipole
    25-pin
    44-pin
    Contact bridges
    Multipole plug
    Soldering/crimping
    1 - 3 di 3 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Tipo di connessione elettrica
    Connessione elettrica
    Numero di poli
    Codifica
    Tipo di collegamento elettrico 2
    Collegamento elettrico 2
    Codifica 2
    Tensione di esercizio
    Schermatura
    Temperatura ambiente massima
    Temperatura ambiente minima
    Tipo di connettore
    Numero di fili
    Tipo di accessorio
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R412011240

    AVENTICS Connettore multipolare, serie CON-MP R412011240

    Tipo di connessione elettricaConnessione elettricaNumero di poliCodificaTipo di collegamento elettrico 2
    BoccolaD-Sub25-pin
    129,84 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412011241

    AVENTICS Connettore multipolare, serie CON-MP R412011241

    Tipo di connessione elettricaConnessione elettricaNumero di poliCodificaTipo di collegamento elettrico 2
    ConnettoreD-Sub25-pin
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412011259

    AVENTICS Connettore multipolare, serie CON-MP R412011259

    Tipo di connessione elettricaConnessione elettricaNumero di poliCodificaTipo di collegamento elettrico 2
    BoccolaD-Sub44-pin
    AGGIUNGI ALL'ELENCO