AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R412011259
Codice:
Specifiche
| Tipo di raccordo | Saldare / Crimpare |
| Cavo collegabile - Ø min. | 4 mm |
| Cavo collegabile - Ø max. | 16 mm |
| Schermatura | non schermato |
| Temperatura ambiente min. | -5 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Corrente, max. | 0.125 |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Tensione di esercizio | 24 V DC |
| Attacco elettrico 1, tipo | Boccola |
| Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura | D-Sub |
| Attacco elettrico 1, numero poli | a 44 poli |
| Uscita del cavo | angolare / dritto |
| Uscita del cavo angolare | 90°/180° |
| Peso | 0.042 kg |
| Materiale corpo | Poliammide |
| Housing material | Polyamide |