Eiettori serie EIX AVENTICS™

Visualizza il catalogo
Gli eiettori per vuoto in-Line serie EIX AVENTICS sono ad azionamento pneumatico. Gli eiettori in-Linea serie EIX possono essere installati direttamente fra la coppa di aspirazione e la sorgente di aria compressa per gestire tutti i tipi di pezzi con manipolatori, robot industriali e sistemi di alimentazione.

Your selection:
    Pneumatically
    Aluminum
    6 bar
    Black
    White
    1
    1,6
    2
    2,5
    4
    1 - 1 di 1 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attivazione
    Materiale della custodia
    Serie di prodotti
    Pressione di esercizio massima
    Disponibilità
    Invio immediato disponibile
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0821305009

    AVENTICS Ejector Inline, Series EIX 0821305009

    AttivazioneMateriale della custodiaSerie di prodottiPressione di esercizio massimaDisponibilità
    PneumaticamenteAlluminioEIX6 bar
    AGGIUNGI ALL'ELENCO