AVENTICS™ Ejector Inline, Series EIX 0821305009

Codice:

AVENTICS-0821305009

Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

Azionamentopneumatico
Ugelli Ø0.7 mm
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max6 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Potere aspirante max.11 l/min
Consumo d'aria con p.ott21 l/min
Vuoto max. con p.ott81 %
Peso0.028 kg
Materiale corpoAlluminio
materiale ugelloOttone