Sistema di scandaglio serbatoi (TSS) per applicazioni marittime Marex AVENTICS™

I sistemi di scandaglio serbatoi a bolle Marex TSS utilizzano aria compressa per misurare il livello nei serbatoi navali contenenti gasolio marino (MDO), acqua (di mare), acque nere, grigie o di sentina, acqua potabile o altri liquidi. Questo tipo di misura di livello combina le basi della tecnologia AVENTICS con l'efficienza e il controllo moderni. Ciò offre vantaggi in termini di costi operativi e di acquisto, affidabilità e pulizia. La gamma spazia dai piccoli sistemi per pochi serbatoi a soluzioni elettropneumatiche con controllo integrato delle valvole a farfalla, interfaccia dati elettronica e funzionamento e monitoraggio con touchscreen.

Specifiche

Pressione di esercizio7 bar
Grado di protezioneIP45/IP65
Range della temperatura ambienteDa -15 a -65 °C (da 5 a 149 °F)
Dimensioni armadio standard1.200* x 1.200 *x 400 mm