PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie ST 0820030052

Codice:

AVENTICS-0820030052

294,63 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
VVST-5/2XX-SR-024DC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Elemento di comandomonostabile
Principio di tenutacon chiusura a tenuta metallica
Azionamento↩manualesenza ritenzione
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn280 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota15 mm
Assorbimento di potenza DC1 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico15 ms
Tempo di disinserzione tipico25 ms
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.27 kg
Materiale corpoAcciaio inox