PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvole direzionali AVENTICS™ Serie ST

Visualizza il catalogo
La serie AVENTICS ST offre una gamma completa di valvole a cassetto con corpo in acciaio inox temprato. Il sistema di tenuta in metallo garantisce una durata di funzionamento prolungata, indipendentemente dalla qualità dell'aria. Gli elementi di comando elettrici, pneumatici o meccanici (rullo, leva, pedale, pulsante o compensatore) rendono la Serie ST ideale per le applicazioni industriali più difficili e il montaggio a pannello.

Your selection:
    Electrically
    Mechanical
    Pneumatically
    280 l/min
    NC/NC
    G 1/8
    Ball
    Lever
    Nozzle
    Plunger
    Push button
    Roller
    Roller lever, one-way trip
    Roller with articulated lever
    Roller with single-action lever
    Spring-loaded rod
    panel installation
    10 bar
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    3/2, double solenoid
    3/2, with air spring return
    3/2, with pneumatic return
    3/2, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    with detent
    without detent
    Internal
    metal/metal sealing
    1 W
    2 W
    Stainless Steel
    Internal thread
    G 1/8
    -0.95 bar
    2 bar
    ISO 15217, form C
    1 - 10 di 72 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attivazione
    Flusso (L/M)
    Funzione della valvola
    Uscita collegamento aria compressa
    Disponibilità
    Elemento di azionamento
    Pressione di esercizio massima
    Tensione di esercizio
    Principio di commutazione
    Connessione elettrica
    Tipo di connessione elettrica
    Comando manuale
    Pilotaggio valvola
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820030050

    AVENTICS Valvola 5/2, Serie ST 0820030050

    AttivazioneFlusso (L/M)Funzione della valvolaUscita collegamento aria compressaDisponibilità
    Elettricamente280 l/minG 1/8
    301,90 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0820030051

    AVENTICS Valvola 5/2, Serie ST 0820030051

    AttivazioneFlusso (L/M)Funzione della valvolaUscita collegamento aria compressaDisponibilità
    Elettricamente280 l/minG 1/8
    294,63 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0820030052

    AVENTICS Valvola 5/2, Serie ST 0820030052

    AttivazioneFlusso (L/M)Funzione della valvolaUscita collegamento aria compressaDisponibilità
    Elettricamente280 l/minG 1/8
    294,63 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0820030053

    AVENTICS Valvola 5/2, Serie ST 0820030053

    AttivazioneFlusso (L/M)Funzione della valvolaUscita collegamento aria compressaDisponibilità
    Elettricamente280 l/minG 1/8
    301,90 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0820030054

    AVENTICS Valvola 5/2, Serie ST 0820030054

    AttivazioneFlusso (L/M)Funzione della valvolaUscita collegamento aria compressaDisponibilità
    Elettricamente280 l/minG 1/8
    301,90 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0820030060

    AVENTICS Valvola 5/2, Serie ST 0820030060

    AttivazioneFlusso (L/M)Funzione della valvolaUscita collegamento aria compressaDisponibilità
    Elettricamente280 l/minG 1/8
    306,78 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0820030061

    AVENTICS Valvola 5/2, Serie ST 0820030061

    AttivazioneFlusso (L/M)Funzione della valvolaUscita collegamento aria compressaDisponibilità
    Elettricamente280 l/minG 1/8
    299,81 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0820030062

    AVENTICS Valvola 5/2, Serie ST 0820030062

    AttivazioneFlusso (L/M)Funzione della valvolaUscita collegamento aria compressaDisponibilità
    Elettricamente280 l/minG 1/8
    329,78 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0820030063

    AVENTICS Valvola 5/2, Serie ST 0820030063

    AttivazioneFlusso (L/M)Funzione della valvolaUscita collegamento aria compressaDisponibilità
    Elettricamente280 l/minG 1/8
    306,78 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0820030064

    AVENTICS Valvola 5/2, Serie ST 0820030064

    AttivazioneFlusso (L/M)Funzione della valvolaUscita collegamento aria compressaDisponibilità
    Elettricamente280 l/minG 1/8
    306,78 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO