AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie ST 0820030053

Codice:

AVENTICS-0820030053

301,90 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
VVST-5/2XX-SR-024AC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Elemento di comandomonostabile
Principio di tenutacon chiusura a tenuta metallica
Azionamento↩manualesenza ritenzione
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn280 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V AC
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota15 mm
Rapporto d'inserzione100 %
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.27 kg
Materiale corpoAcciaio inox