PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie ST 0820403002

Codice:

AVENTICS-0820403002

189,52 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
VVST-5/2SR-ROL

Specifiche

Azionamentomeccanico
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Elemento di comandomonostabile
attacco a piastraraccordo a compressione
Elemento di comandoRullo
Principio di tenutacon chiusura a tenuta metallica
Tipo di chiusuranon lucchettabile
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
attacco aria compressa uscitaG 1/8
scarico raccordo aria compressaG 1/8
Portata nominale Qn280 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
forza di azionamento min.6.5 N
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-15 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.5 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.25 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Vite di fissaggioM4 con esagono incassato