PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822064101

Codice:

AVENTICS-0822064101

549,86 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
GPC-DA-032-0050-BV-BB

Specifiche

Ø pistone32 mm
Ø asta pistone12 mm
Corsa50 mm
Principio attivoa doppio effetto
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfera
Pistone magneticocon pistone magnetico
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pressione di esercizio min.1.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
RaccordoG 1/8
Forza del pistone in entrata435 N
Forza del pistone in uscita507 N
Velocità max.0.6 m/s
Energia d'urto0.4 J
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella50 µm
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Peso1.77 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniPoliuretano
Materiale piastra frontaleAcciaio, cromato