PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822066100

Codice:

AVENTICS-0822066100

593,50 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
GPC-DA-050-0025-BV-BB

Specifiche

Ø pistone50 mm
Ø asta pistone16 mm
Corsa25 mm
Principio attivoa doppio effetto
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfera
Pistone magneticocon pistone magnetico
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
RaccordoG 1/4
Forza del pistone in entrata1110 N
Forza del pistone in uscita1237 N
Velocità max.0.6 m/s
Energia d'urto0.64 J
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella50 µm
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Peso2.7 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniPoliuretano
Materiale piastra frontaleAcciaio, cromato